PMP9402

コンパクト・サイズ・デュアル 2.5A USB 車用充電器リファレンス・デザイン

概要

PMP9402 is a dual USB car charger. This design utilizes the LM3150, TPS2561 Dual Channel Power Switch and a TPS2513 USB Dedicated Charging Port Controller. This design operates from 6 to 40V in. The output is set to 5V; both channels have a 2.5A current limit. This design has a switching frequency of 300 kHz. This design is intended for after-market automotive applications.

特長
  • Dual USB charger complete system design, 12.5W output each
  • 2.5A current limit protection for each channel by TPS2561 power switch
  • Compact solution size: 990mm²
  • Wide Vin range 6V to 40V, suitable for 12V car battery input
  • Constant On-Time controller, no loop compensation required, fast transient response
出力電圧オプション PMP9402.1
Vin(最小)(V) 6
Vin(最大)(V) 40
Vout (Nom) (V) 5
Iout(最大)(V) 5
出力電力(W) 25
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Buck- Synchronous
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU979.PDF (1537 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRET7.PDF (100 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRET6.PDF (113 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRET9.ZIP (585 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCAA7.ZIP (216 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRET8.PDF (612 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRET5.PDF (274 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

USB パワー スイッチと充電ポート コントローラ

TPS2513デュアル、USB 専用充電ポート コントローラ

データシート: PDF | HTML
USB パワー スイッチと充電ポート コントローラ

TPS2561アクティブ ハイ、2 チャネル、0.25 ~ 2.8A の調整可能な ILIMIT、2.5 ~ 6.5V、44mΩ USB パワースイッチ

データシート: PDF | HTML
DC/DC controllers

LM3150調整可能な出力電圧、6V ~ 42V、同期整流降圧コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP9402 Test Results 2015/05/07

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。