PMP9382

高効率低入力電圧 30W 昇圧コンバータ、オートモーティブ・アプリケーション用(E-Call)リファレンス・デザイン

概要

PMP9382 is a low Vin boost converter utilizing the automotive grade LM3478Q-Q1 controller. This design starts at a diode drop above the minimum input voltage of 2.97V (~3.4V) to a maximum of 6V in.  Once the power supply is enabled and output is present, this design will work down to 2V input minimum, supplying an output voltage of 10V at 3A. The Switching frequency is set to 400 kHz.

特長
  • Low Vin operation at 2V minimum
  • 10V @ 3A, 30W output power
  • 2-layer cost effective solution with automotive grade LM3478Q-Q1 boost controller
  • High power efficiency with 94% peak
  • IC Powered from output once running eliminates the need to a boost bias supply
  • This circuit board is tested, and the design files and test report are included.
出力電圧オプション PMP9382.1
Vin(最小)(V) 2
Vin(最大)(V) 6
Vout (Nom) (V) 10
Iout(最大)(V) 3
出力電力(W) 30
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Boost- Non Sync
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU976.PDF (1428 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRER5.PDF (72 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRER4.PDF (103 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRER7.ZIP (364 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCAA0.ZIP (202 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRER6.PDF (438 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRER3.PDF (124 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

LM3478Q-Q1スイッチング レギュレータ向け、10μA のシャットダウン電流、40V の広い入力電圧範囲 (VIN)、ローサイド、N チャネル コントローラ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD16323Q33mm x 3mm のシングル SON 封止、5.5mΩ、25V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP9382 Test Results 2015/05/04

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。