PMP9175

クラス3 - 5V/2.3A 高効率同期整流フライバック・コンバータ、PoE アプリケーション用

概要

このコンバータは、高効率と絶縁が求められるクラス 3 PoE アプリケーションでの使用を想定しています。このデザインの具体的な出力は 5V@2.3A です。同期整流器を使用したフライバック・コンバータにより、IP 電話などの PoE アプリケーションに適した優れた効率性と小型サイズを実現しています。TPS23753APW は、PoE 受電側(PD)と PWM コントローラの両方の機能を内蔵

特長
  • PoE 電源とアダプタ電源のどちらの場合でも高い効率(最大で 90% を超過)
  • 出力は、5V/2.3A
  • 絶縁型フライバック、同期整流器付き
  • 小型ソリューション
  • PoE インターフェイス PD(受電側)と PWM コントローラを内蔵した TPS23753APW を使用
  • フル機能をテスト済み、新規設計時の推奨回路デザイン
出力電圧オプション PMP9175.1
Vin(最小)(V) 36
Vin(最大)(V) 57
Vout (Nom) (V) 5
Iout(最大)(V) 2.3
出力電力(W) 11.5
絶縁/非絶縁 Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Flyback- Synchronous^POE
パーソナル・エレクトロニクス
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU352.PDF (662 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDR645.PDF (224 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDR644.PDF (138 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC434.ZIP (489 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDR643.PDF (255 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

MOSFET

CSD17551Q3A3mm x 3mm のシングル SON 封止、9mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
電力受電側

TPS23753A強化済み ESD ライドスルー機能搭載、IEEE 802.3-2005 PoE インターフェイスと絶縁コンバータ コントローラ

データシート: PDF
シャント電圧リファレンス

TLV431A1% 精度、低電圧、調整可能な高精度シャント レギュレータ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD17527Q5A5mm x 6mm のシングル SON 封止、10.8mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP9175 Test Results 2014/05/14