PMP9126

36 Vdc ~ 75 Vdc 入力、5 V/15 A、アクティブ・クランプ・フォワード、1/8 ブリック

概要

このリファレンス・デザインは、36V ~ 75V のテレコム入力から 5V/15A の出力を生成します。UCC2897A は、アクティブ・クランプ・フォワード・コンバータの出力段を制御します。ゲート電荷が少なく、RDSon が小さい CSD17501Q5A と CSD18502Q5B を同期整流器として実装し、高効率のデザインを実現しています。このデザインは、標準的な 1/8 ブリックのフットプリントにレイアウトされ、最大 94% の効率を達成しています。  出力セラミック・コンデンサを含め、表面実装部品のみを使用しています。

特長
  • 36V ~ 75VDC の入力、5V/15A の出力
  • 94% の効率
  • 業界標準の 1/8 ブリック・フットプリント
  • UCC2897A コントローラ、TI NexFET 同期整流器を採用
  • アクティブ・クランプ・フォワード・トポロジー
  • 導通損失を低減し、同期整流器のダイ面積を節減
出力電圧オプション PMP9126.1
Vin(最小)(V) 36
Vin(最大)(V) 75
Vout (Nom) (V) 5
Iout(最大)(V) 15
出力電力(W) 75
絶縁/非絶縁 Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Forward- Active Clamp^Forward- Synchronous
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

SLUUAT8.PDF (2227 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

SLURAK8.PDF (83 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

SLUC508.ZIP (214 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

SLUUAT9.PDF (384 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

SLURAK7.PDF (145 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

MOSFET

CSD17501Q5A5mm x 6mm のシングル SON 封止、2.9mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF
MOSFET

CSD18502Q5B5mm x 6mm のシングル SON 封止、2.3mΩ、40V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

TLV431A1% 精度、低電圧、調整可能な高精度シャント レギュレータ

データシート: PDF | HTML
AC/DC controllers

UCC2897AP チャネル クランプ FET と OV (過電圧) 保護機能搭載、110V、アクティブ クランプ電流モード PWM コントローラ

データシート: PDF | HTML
ローサイド ドライバ

UCC275115V UVLO 搭載、複数の分割出力、13ns の伝搬遅延、4A/8A、シングルチャネル ゲート ドライバ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP9126 Test Results 2013/10/22

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。