PMP8973
18 Vdc ~ 60 Vdc 入力、3.3 V/15 A、アクティブ・クランプ・フォワード、1/8 ブリック、リファレンス・デザイン
PMP8973
概要
The PMP8973 reference design generates a 3.3V/15A output from an 18V to 60V telecom input. The UCC2897A controls an active clamp forward converter power stage. The low gate charge and low RDSon of the CSD16415Q5 and CSD18502Q5B, implemented as synchronous rectifiers, provides for a highly efficient design. This design is laid out in a standard eighth brick footprint and achieves peak efficiencies over 92%. It includes remote sensing of the output voltage.
特長
- Peak efficiency > 92%
- Remote sensing of output voltage
- Wide 18V-60Vdc input range
- Compatible with standard 1/8 (eight) brick footprint
- Test report available
| 出力電圧オプション | PMP8973.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 18 |
| Vin(最大)(V) | 60 |
| Vout (Nom) (V) | 3.3 |
| Iout(最大)(V) | 15 |
| 出力電力(W) | 49.5 |
| 絶縁/非絶縁 | Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | Forward- Active Clamp^Forward- Synchronous |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRG42.PDF (83 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | PMP8973 Test Results | 2015/07/16 |