PMP8962

12V 入力コンパクト・デュアル 5V/5.5A ポイント・オブ・ロード、NexFET パワー・ブロック II 使用、リファレンス・デザイン

概要

PMP8962 is a compact dual 5.5A POL solution in 0.63" by 0.74" size. It showcases CSD87381P power block II with high efficiency and excellent thermal performnce. It has programmable frequency, soft-start, external compensation, adjustable current limit and OCP/OVP/OTP features. It is suitable for high density low-current power rails.

特長
  • Compact dual 5.5A PoL  in 0.63" by 0.74" size (16mm x18.8mm)
  • High efficiency 94.7% at 5V/6A, 300kHz
  • Excellent thermal performance by utilizing double-side cooled NexFET Power Block II
  • Full-feature dual supply (0.6~5V output)
  • This design is optimized for size and efficiency
  • This design is fully tested
出力電圧オプション PMP8962.1
Vin(最小)(V) 7
Vin(最大)(V) 13.2
Vout (Nom) (V) 5
Iout(最大)(V) 5.5
出力電力(W) 27.5
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Buck- Multiphase^Buck- Synchronous
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUAE9.PDF (1361 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRGE0.PDF (109 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDCAR1.ZIP (146 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRGE1.PDF (260 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRGD9.PDF (179 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

MOSFET

CSD87381P3mm x 2.5mm の LGA 封止、15A、30V、N チャネル、同期整流降圧 NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

TPS40322デュアル出力または二相同期整流降圧コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP8962 Test Results 2015/08/12
技術記事 Power Tips: Voltage mode or current mode? PDF | HTML 2015/10/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。