PMP8955

プログラマブル出力定電圧-定電流(CVCC)疑似共振フライバック充電器

概要

この産業用チャージャ・リファレンス・デザインでは、擬似教師フライバック・コントローラである LM5023 を使用し、120VAC の入力を受け入れ、CVCC(定電圧/定電流)の出力を供給します。出力はマイコンの PWM 制御で構成でき、10 ~ 22.5V の電圧レンジで、200mA ~ 2A の出力電流を供給できます。

特長
  • 出力電圧と出力電流は、PWM 入力により互いに独立して構成
  • 出力電力が 20W @21.2V 以上の場合に、>83% の効率
  • 2 次側マイコンで使用できる 5V の出力も供給
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU783.PDF (463 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRDN6.PDF (140 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRDN5.PDF (124 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC996.ZIP (195 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRDN4.PDF (207 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

LM317L100mA、35V、調整可能なリニア電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
汎用オペアンプ

LM358デュアル、30V、700kHz オペアンプ

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

TL431調整可能な高精度シャント レギュレータ

データシート: PDF | HTML
AC/DC controllers

LM5023AC/DC 疑似共振の電流モード PWM コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP8955 Test Results 2015/03/24

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。