PMP8920

高効率 2 ステージ、ユニバーサル入力電源装置、トランジション・モード PFC、LLC 共振コンバータ使用

概要

テレコム・アプリケーション用の PMP8920 デザインが重視しているのは、低 EMI、高効率、高い力率、高信頼性の電源です。PMP8911 では、UCC28051、LLC 直列共振コンバータ(SRC)、および UCC25600 を使用した、遷移モード(Transition mode、TM)の力率補正(PFC)が採用されています。さらに、LLC 出力整流器段で、同期整流器(SR)IC である UCC24610 を採用しています。TM-PFC と LLC-SRC のスイッチでゼロ電圧スイッチング(ZVS)を実行しており、低 EMI が予期されます。100W の全負荷で、全体の効率は 91% に達しています。さらに、入力低電圧保護、入力過電圧保護、出力過電圧保護、出力 Hiccup 過電力保護を含む複数の保護機能が、このデザインに組込まれています。

出力電圧オプション PMP8920.1
Vin(最小)(V) 85
Vin(最大)(V) 265
Vout (Nom) (V) 12
Iout(最大)(V) 9
出力電力(W) 108
絶縁/非絶縁 Isolated
入力タイプ AC
トポロジ Boost- PFC^Flyback- DCM^Half Bridge- Resonant
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

SLUUAP2.PDF (1599 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

SLURAH0A.PDF (191 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

SLUC486.ZIP (353 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

SLURAG9A.PDF (314 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS71550mA、24V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
AC/DC controllers

UCC2889-40℃ ~ 85℃、オフライン電源コントローラ

データシート: PDF
シャント電圧リファレンス

LM4312%、1%、0.5% いずれかの精度、調整可能な高精度ツェナー シャント レギュレータ

データシート: PDF | HTML
AC/DC controllers

UCC2805112.5V/9.7V UVLO 搭載、IEC61000-3-2 準拠、–40℃ ~ 105°C、臨界モード PFC コントローラ

データシート: PDF | HTML
温度スイッチ

TMP300抵抗プログラマブル、最大 18V に対応、温度スイッチとアナログ出力センサ

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

LM4040固定電圧、45μA、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス

データシート: PDF | HTML
コンパレータ

LM290130V クワッド差動コンパレータ

データシート: PDF | HTML
AC/DC controllers

UCC256008 ピン高性能共振モード LLC コントローラ

データシート: PDF | HTML
AC/DC controllers

UCC246102 次側同期整流コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP8920 Test Results 2013/08/09

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。