PMP8903
オートモーティブ・レンジ SEPIC コンバータ、4.5V@5.5A を供給
PMP8903
概要
広い入力電圧レンジで動作するこの SEPIC は、5V ~ 42V の入力で動作し、起動した後はブートストラップ機能を使用して、それより低い電圧でも動作を継続します。付加的な 2 個の内蔵 FET を使用した同期整流・降圧回路により、3.3V と 1.1V の出力を効率的に供給します。
特長
- 100% duty cycle capability
- 5V to 42V Input
- 5V output at 3.25A (LM3481 output)
- 1.1V output at 2A (TLV62065)
- 3.3V output at 1A (TLV62065)
- This example design is supported with design and test files
| 出力電圧オプション | PMP8903.1 | PMP8903.2 | PMP8903.3 |
|---|---|---|---|
| Vin(最小)(V) | 5 | 4.5 | 4.5 |
| Vin(最大)(V) | 42 | 5.5 | 5.5 |
| Vout (Nom) (V) | 5 | 3.3 | 1.1 |
| Iout(最大)(V) | 3.25 | 1 | 2 |
| 出力電力(W) | 16.25 | 3.3 | 2.2 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC | DC | DC |
| トポロジ | Sepic- CCM | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
SNVR274.PDF (191 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | PMP8903 Test Results | 2013/05/22 |