PMP8740
最大負荷効率 92%、2kW 産業用 AC/DC バッテリ チャージャのリファレンス デザイン
PMP8740
概要
このリファレンス デザインは、標準的な電源またはバッテリ チャージャとして設定することができるモジュールを示します。62.5A の最大電流を供給する場合、出力電圧範囲は 0V ~ 32V です。このデザインは、4 枚の基板、つまり昇圧 PFC、位相シフト フル ブリッジ、(マイコンをホストする) 小型ドーター ボード、3 個の LED と 4 個のプッシュ ボタンを搭載したディスプレイ ボードで構成されています。入力電圧範囲はユニバーサル:90VAC ~ 264VAC。入力チャネルは 10Arms に制限されており、その結果、入力電力は 200VAC 以下に制限されています。付属のマイコンは、電源とオペレータの間のインターフェイスとして機能し、PFC 段と DC/DC 段の有効化とシャットダウン、さまざまな出力電圧レベルの設定、充電電流の制限など、機能全般を制御します。
特長
- 93.5% のピーク効率を達成し、このモジュールの熱管理最適化に貢献
- シリアル インターフェイスを使用して、最大 10 個のハードウェア モジュールを容易に並列化することが可能
- バッテリ充電または標準的な電源ユニットとして使用する目的で、1 次側 / 2 次側またはスタンドアロンの構成を使用可能
- 2 個の未加工 (LED など) ディスプレイと 4 個のプッシュ ボタンを通じて構成を簡素化
- リチウムイオン、鉛酸、ゲルの各バッテリ向けに事前定義した複数のレベル
| 出力電圧オプション | PMP8740.1 | PMP8740.2 | PMP8740.3 | PMP8740.4 | PMP8740.5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vin(最小)(V) | 90 | 90 | 90 | 350 | 10 |
| Vin(最大)(V) | 265 | 265 | 265 | 420 | 14 |
| Vout (Nom) (V) | 390 | 12 | 32 | 32 | 5 |
| Iout(最大)(V) | 3.9 | .05 | 62.5 | 62.5 | .3 |
| 出力電力(W) | 1521 | .6 | 2000 | 2000 | 1.5 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated | Isolated | Isolated | Isolated | Non-Isolated |
| 入力タイプ | AC | AC | AC | DC | DC |
| トポロジ | PFC- Boost | Flyback- Quasi Resonant | Flyback- Quasi Resonant | Full Bridge- Phase Shifted | Buck- Synchronous |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDM225.ZIP (416 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
MSP430 microcontrollers
MSP430F2252 — 16KB フラッシュ、512 バイト SRAM、10 ビット ADC、1 個のオペアンプ、UART/SPI/I2C 搭載、16MHz マイコン
データシート:
PDF
MSP430 microcontrollers
MSP430G2544 — 16KB フラッシュと 512 バイト SRAM と 10 ビット ADC と UART/SPI/I2C とタイマ搭載、16MHz マイコン
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | 2-kW Industrial AC/DC Battery Charger Reference Design | 2019/10/03 |