PMP8673
150W 昇圧コンバータ、LM5121 付、リファレンス・デザイン
PMP8673
概要
The PMP8673 reference design is a synchronous boost converter optimized for high efficiency while maintaining a small form factor. This reference design has a voltage input range of 34.5-37.5V (35V nominal) and provides an output voltage of 55.5V. The synchronous boost topology enables efficiencies greater than 97% in the 2-3A load range. The switching frequency is set for 400Khz allowing the use of smaller external components and a total board area of less than 60 square centimeters.
特長
- Efficiency >97% in a load range of 2A..3A
- Ultra small with high power density
- Adjustable output voltage from 38V to 55.5V
- 150W output power
- 200W hold up for 10ms
- Output ripple < 0.5%
- 90% transient response < 1%
- Load regulation < 0.05%
- With disconnection switch
| 出力電圧オプション | PMP8673.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 34.5 |
| Vin(最大)(V) | 37.5 |
| Vout (Nom) (V) | 55.5 |
| Iout(最大)(V) | 3 |
| 出力電力(W) | 166.5 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | Boost- Synchronous |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRI61.PDF (82 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | PMP8673 Test Results | 2015/10/09 |