PMP8639
LM5022 Cuk コンバータ リファレンス デザイン
PMP8639
概要
このコンバータは、32V~40V の入力電圧範囲から、最大 1.5A の -36V を出力します。もう一つの焦点は、Cuk トポロジのループ補償です。
特長
- 双方向 LC フィルタで入出力リップル電圧を低減
- トポロジの研究に最適
- 正入力を負出力に反転
| 出力電圧オプション | PMP8639.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 32 |
| Vin(最大)(V) | 40 |
| Vout (Nom) (V) | -36 |
| Iout(最大)(V) | 1.5 |
| 出力電力(W) | 54 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | Sepic |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRMM5.PDF (118 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | PMP8639 Test Results | 2016/06/29 |