PMP8606

300W フル・ブリッジ・フェーズ・シフト(FBPS)DC/DC 電源、リファレンス・デザイン

概要

このデザインは、100kHz の FBPS(フル・ブリッジ位相シフト)コンバータであり、電圧モードで動作します。400Vdc ~ 750Vdc の入力電圧レンジをサポートし、24V/12A の安定化出力を供給します。TI 製の UCC28950 により、入力電圧が高い場合でも高効率を達成します。

特長
  • 全負荷時に 92% を上回る効率
  • 高い入力電圧
  • 250W の位相シフト、フルブリッジ
  • 400Vdc ~ 750Vdc の広い入力高電圧レンジ
  • 電圧 2 倍化機能によって同期整流を実現
出力電圧オプション PMP8606.1
Vin(最小)(V) 350
Vin(最大)(V) 750
Vout (Nom) (V) 24
Iout(最大)(V) 12
出力電力(W) 288
絶縁/非絶縁 Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Full Bridge- Phase Shifted
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU621.PDF (318 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRBJ1.PDF (27 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRBJ0.PDF (142 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

シャント電圧リファレンス

LMV4311.5%、低電圧 (1.24V)、調整可能な高精度シャント・レギュレータ

データシート: PDF
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

UCC28950同期整流機能搭載、グリーン対応、位相シフト フルブリッジ コントローラ

データシート: PDF | HTML
ローサイド ドライバ

UCC27324非反転型、4A/4A、デュアルチャネル ローサイド ゲート ドライバ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP8606 Test Results 2014/10/24

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。