PMP7991
AC 高電圧および広範囲電圧入力、絶縁型、疑似共振フライバック、リファレンス・デザイン
PMP7991
概要
PMP7991 is a quasi-resonant isolated flyback using the LM5023 controller IC. The design accepts an input voltage of 85VAC to 265VAC and provides a selectable output of 12Vout or 5Vout capable of supplying 2A of current to the load. The quasi-resonant switching scheme helps to reduce EMI.
特長
- Isolated flyback converter
- Wide input range suitable for worldwide AC input condition
- Output is switch selectable for 5V or 12V at 2A
- Quasi-resonant switching for low EMI
出力電圧オプション | PMP7991.1 | PMP7991.2 |
---|---|---|
Vin(最小)(V) | 85 | 85 |
Vin(最大)(V) | 265 | 265 |
Vout (Nom) (V) | 5 | 12 |
Iout(最大)(V) | 2 | 2 |
出力電力(W) | 10 | 24 |
絶縁/非絶縁 | Isolated | Isolated |
入力タイプ | AC | AC |
トポロジ | Flyback- Quasi Resonant | Flyback- Quasi Resonant |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRHR8.PDF (137 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 試験報告書 | PMP7991 Test Results | 2015/09/29 |