PMP7977

Artix 7 用アナログ・ソリューション

概要

Artix 7 パワー・マネージメント・リファレンス・デザイン・ボードは、パワー・モジュール、リニア・レギュレータ、および PMBus 準拠のシステム・コントローラを使用して、DDR メモリ終端を含む、FPGA で必要になる、すべての必須のコア電圧および補助電圧を供給します。デジタル電源のグラフィカル・ユーザー・インターフェイスを使用して、ボードの電源レールの電圧および電流レベルを監視できます。

特長
  • 12V 入力をサポートするように最適化された設計
  • 2 つの PMBus コントローラにより、合計 9 つの電圧レールを監視
  • 最大 6 A の出力電流を実現するパワー・モジュールを含むソリューション
  • トランシーバ用の電源を提供する低雑音 LDO
  • ユーザーのコードおよびデータを保存する揮発性のシンクロナス・ダイナミック・ランダム・アクセス・メモリを実現する DDR メモリ
  • ビルドおよびテスト済みの設計リファレンス・ボードは Xilinx から入手可能

出力電圧オプション PMP7977.1
Vin(最小)(V) 4.5
Vin(最大)(V) 14
Vout (Nom) (V) 1
Iout(最大)(V) 10
出力電力(W) 10
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Buck- Synchronous
エンタープライズ・システム
パーソナル・エレクトロニクス
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

SCEU009A.PDF (656 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

SLYU017.PDF (273 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDR156A.PDF (596 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDU151.PDF (6781 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDR155A.PDF (599 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

シーケンサ

UCD90120AACPI サポート付き、12 レール電源シーケンス ICおよびモニタ

データシート: PDF | HTML
非反転バッファとドライバ

SN74LV541A3 ステート出力、8 チャネル、2V ~ 5.5V バッファ

データシート: PDF | HTML
マルチチャネル IC (PMIC)

TPS51200DDR2、DDR3、DDR3L、DDR4 向けの VTTREF バッファード リファレンス内蔵の 3A シンク/ソース DDR 終端レギュレータ

データシート: PDF | HTML
パワー モジュール (インダクタ内蔵)

TPS846212.95V ~ 14.5V 入力、6A、同期整流 降圧、統合型電源ソリューション

データシート: PDF
パワー モジュール (インダクタ内蔵)

TPS843204.5V ~ 14.5V 入力、3A、同期整流降圧統合型電源ソリューション

データシート: PDF
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TL1963A逆電流と逆電圧の保護機能搭載、1.5A、20V、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
電圧レベル シフタ

SN74AVC1T45構成可能な電圧レベル シフト機能搭載、3 ステート出力、シングル ビット、デュアル電源バス トランシーバ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS794イネーブル搭載、250mA、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 TI Power Reference Design for Xilinx® Artix®-7 (AC701) 2014/05/12
* 試験報告書 PMP7977 Test Results (Rev. A) 2014/06/11
ユーザー・ガイド PMP7977 User's Guide 2013/09/11

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。