PMP7932
絶縁フライバック・コンバータ、産業用バイアス電源用 - リファレンス・デザイン
PMP7932
概要
PMP7932 は、12Vin ~ 24Vin の入力電圧レンジを受け入れ、+12Vout @ 0.25A および -12V @ 0.25A という両極性の出力を供給する絶縁型フライバック・コンバータです。
特長
- 既製のトランスを使用する使いやすさ
- MOSFET 内蔵
- 分割レール・バイアス電源
- 安全性を考慮した絶縁型の入力/出力
- 小型ソリューション・サイズ
- 300kHz と 700kHz の周波数オプション
- サイクルごとの電流制限
- 小型パッケージ・サイズのデバイス
- 90% の Dmax
- 優れたライン・レギュレーションとロード・レギュレーション
| 出力電圧オプション | PMP7932.1 | PMP7932.2 |
|---|---|---|
| Vin(最小)(V) | 12 | 12 |
| Vin(最大)(V) | 24 | 24 |
| Vout (Nom) (V) | -12 | 12 |
| Iout(最大)(V) | .25 | .25 |
| 出力電力(W) | 3 | 3 |
| 絶縁/非絶縁 | Isolated | Isolated |
| 入力タイプ | DC | DC |
| トポロジ | Flyback- Non Sync | Flyback- Non Sync |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRCT4.PDF (103 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | PMP7932 Test Results | 2015/02/06 |