PMP7837
6 V~17 V 多相昇圧、24Vout@15A
PMP7837
概要
PMP7837 は、6V ~ 17V の入力で 24V @ 450W を出力する 4 フェーズ同期ブースト・コンバータです。車載用 50W トランク・アンプ 8 台に電源を供給できます。フェーズごとのスイッチング周波数が 450kHz の 4 フェーズ同期デザインにより、このようなアプリケーションに適した、コンパクトで効率の高い回路を実現しています。
特長
- 米国オートモーティブ・コールド・クランキング要件を満たす最小 6V の入力電圧
- 12V 入力時に 96% のピーク効率
- 実効スイッチング周波数 1.8MHz
- 4 フェーズ・デザインによるリップル除去効果
- 同期動作による電力の節約と温度設計の簡単化
| 出力電圧オプション | PMP7837.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 6 |
| Vin(最大)(V) | 17 |
| Vout (Nom) (V) | 24 |
| Iout(最大)(V) | 15 |
| 出力電力(W) | 360 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | Boost- Multiphase |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
SNVR242A.PDF (28 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | PMP7837 Test Results | 2013/04/14 |