PMP7668

入力範囲の広い 2W バイアス電源のリファレンス デザイン

概要

このリファレンス デザインは、幅広い入力電圧範囲 (110V ~ 500V AC) での動作を必要とするアプリケーション向けの 2W バイアス電源です。小型フォーム ファクタ (69mm x 26mm) で効率が高い、e メーター アプリケーションに最適なデザインです。短期間での市場投入に役立つ情報として、効率、出力リップル、起動、スイッチング ストレスなどの重要なテスト データが提供されています。また、TI が実施したテストを通じて、EN55022 Class B の要件を上回る EMI 特性を達成することを確認済みです。

特長
  • 広い入力電圧範囲をサポート:110VAC ~ 500VAC
  • 小型フォーム ファクタ アプリケーション向け (69mm x 26mm)
  • テスト対象の動作範囲全体において 65% 超の効率を達成
  • 全負荷時に ±1% の電圧安定化を達成
  • EN55022 Class B EMC 規格への適合性をテストで確認済みのデザイン
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU251.PDF (1432 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDR449.PDF (79 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC312.ZIP (168 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDC313.ZIP (335 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDR448.PDF (25 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TLV704150mA、24V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
AC/DC controllers

UCC28722バイポーラ パワー デバイス向け、1 次側レギュレーション搭載、低コスト CVCC フライバック コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP7668 Test Results 2014/03/10
アプリケーション・ノート AC-DC Non-Isolated SMPS for Single-Phase Smart Meters Based on UCC28722 (Rev. A) 2017/11/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。