PMP7327
28Vdc Input Super Cap Charger with Boost Converter for Bus Holdup
PMP7327
概要
このリファレンス・デザインは、BQ24640 スーパー・キャパシタ充電コントローラを使用し、多数のスーパー・キャパシタからなるバンクを、入力バス電圧をわずかに下回る電圧で充電します。入力バス のドロップアウト時には、スーパー・キャパシタから得られるエネルギーでブースト・コンバータに電力を供給します。ブースト・コンバータは 26.2V で 10A の電流を出力できます。この出力を使用することで、10 秒にわたってバス電圧を保持できます(260W を 10 秒間)。
特長
- Boost Converter efficiency greater than 95% at Vin = 18V and 1A - 10A loads
- Boost holdup supports 28V bus for longer than 27 seconds using a large 28F super cap bank while delivering 260W
- Super cap charger provides a constant 3A charge current for a controlled startup time
- Low cost design requires less than 100mm x 100mm
| 出力電圧オプション | PMP7327.1 | PMP7327.2 |
|---|---|---|
| Vin(最小)(V) | 26.6 | 12 |
| Vin(最大)(V) | 29.4 | 25 |
| Vout (Nom) (V) | 25 | 26.2 |
| Iout(最大)(V) | 3 | 10 |
| 出力電力(W) | 75 | 262 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC | DC |
| トポロジ | Buck- Synchronous | Boost- Non Sync |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
SLURA21A.PDF (50 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | PMP7327 Test Results (Rev. A) | 2015/09/28 |