PMP7246
36~60V 入力、350W、スロー・ドレイン変調パワー・コンバータ、PSFB ZTE および HSHB 付、リファレンス・デザイン
PMP7246
概要
これは、350W 高速フル・ブリッジ位相シフト ZVT(ゼロ電圧遷移)同期整流 DC/DC のリファレンス・デザインです。テレコム・アプリケーションにおける RF 電力増幅段への電力供給に適しています。この設計では、電圧モードのフォワード・コンバータ、または平均電流を制限するバックワード・コンバータとして動 作する(2 象限コンバータ)UCC28950 を使用します。出力電圧を 200μs 以内に 20V から 32V まで変化させることができる、いわゆる低速ドレイン変調の機能があります(容量性負荷が最大 200μF の場合)。このコンバータには、全負荷ステップに対応する能力もあります。高度なテレコム・アプリケーションに適した超小型設計です。このシステムは、他 のあらゆる 2 象限アプリケーションでも使用できます。入力電圧レンジ:36VDC ~ 60VDC。出力電圧:20VDC ~ 32VDC(調整可能)。出力電流:12A(18A ピーク)。
特長
- Greater than 90% efficiency at full load (24V/0.5A)
- Less than 80mW of stand-by power consumption under no load
- Constant Current regulation feature of UCC28700DBV ensures output short-circuit protection
- Fast Start-up
| 出力電圧オプション | PMP7246.1 | PMP7246.2 |
|---|---|---|
| Vin(最小)(V) | 36 | 36 |
| Vin(最大)(V) | 60 | 60 |
| Vout (Nom) (V) | 32 | 12 |
| Iout(最大)(V) | 12 | 5 |
| 出力電力(W) | 384 | 60 |
| 絶縁/非絶縁 | Isolated | Isolated |
| 入力タイプ | DC | DC |
| トポロジ | Full Bridge- Phase Shifted | Half Bridge- Hard Switched |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRBX4.PDF (29 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | PMP7246 Test Results | 2014/11/24 |