PMP7207

汎用 TPS40200 反転型昇降圧、リファレンスデザイン

概要

PMP7207 リファレンスデザインは、8V ~ 16V の入力範囲で動作し、出力として -12V・1A を供給します。この設計は、TI パワーワークショップのプレゼン資料に基づく内容です。

特長
  • 低コストの反転昇降圧
  • パワーエレクトロニクスの初心者がトポロジを学習するのに最適
  • 設計ファイルとテストレポート付属

出力電圧オプション PMP7207.1
Vin(最小)(V) 8
Vin(最大)(V) 16
Vout (Nom) (V) -12
Iout(最大)(V) 1
出力電力(W) 12
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Buck Boost- Inverting^Buck Boost- Non Sync
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUBL4.PDF (351 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRKR2.PDF (98 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRKR4.ZIP (62 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCBX1.ZIP (103 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRKR3.PDF (30 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRKR1.PDF (115 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC controllers

TPS40200ワイド入力電圧、非同期整流 降圧 DC/DC コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP7207 Test Results 2016/03/11

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。