PMP6812

12V, 1.8A Low Cost Flyback Converter for PoE Applications

概要

このリファレンス評価モジュールは、TPS23754 PoE インターフェイスと DC/DC コントローラを採用し、PoE Class 4 アプリケーションで使われます。

ダイオード整流を使用したフライバック・トポロジーにより、セキュリティ・カメラなどの PoE アプリケーションに適した低コストのコンバータを実現しています。PMP6812 は、BOM に変更を加えて 13W 電源として動作させることもできます。

特長
  • 絶縁型非同期フライバック
  • 12V @ 1.8A 出力
  • 良好な効率(84%)を低コストで実現
  • TPS23754 高出力、高効率 PoE インターフェイス PD および PWM コントローラを使用
  • フル機能をテスト済み、新規設計時の推奨回路設計
出力電圧オプション PMP6812.1
Vin(最小)(V) 42
Vin(最大)(V) 57
Vout (Nom) (V) 12
Iout(最大)(V) 1.8
出力電力(W) 21.6
絶縁/非絶縁 Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Flyback- Non Sync^POE
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

SLVU873.PDF (1272 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

SLVRB42B.PDF (20 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC126.ZIP (628 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDU157.PDF (33 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

SLVRB41B.PDF (104 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

シャント電圧リファレンス

TLV431A1% 精度、低電圧、調整可能な高精度シャント レギュレータ

データシート: PDF | HTML
電力受電側

TPS23754IEEE 802.3at、高効率の PoE インターフェイスと DC/DC コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP6812 Test Results 2013/09/16
技術記事 Maximizing PoE PD efficiency on a budget PDF | HTML 2015/11/10

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。