PMP6712
PoE の給電側 (PSE) 向け、デュアルチャネル・フル・ブリッジ・コンバータ (54V、30A) のリファレンス・デザイン
PMP6712
概要
これは、位相シフト・フルブリッジ・コンバータのリファレンス・デザインです。1,600W の絶縁型出力を供給する能力があり、96% を上回る効率を達成できます。このデザインは、UCC28950 コントローラを 2 相マスタ / スレーブ構成で使用しています。LM5017 コンスタント・オンタイム同期整流降圧レギュレータは、絶縁型フライバック巻線と 1 個の結合型インダクタを使用し、1 次側と 2 次側の各回路にバイアス電力を供給します。絶縁電圧の規定が 2,250VDC なので、このデザインは、通信などの各種 PoE (パワー・オーバー・イーサネット) や他の通信アプリケーション向けのシステム電源として使用できます。
| 出力電圧オプション | PMP6712.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 38 |
| Vin(最大)(V) | 60 |
| Vout (Nom) (V) | 54 |
| Iout(最大)(V) | 30 |
| 出力電力(W) | 1620 |
| 絶縁/非絶縁 | Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | Full Bridge- Phase Shifted^POE |
Data center
産業用
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
SLURA07.PDF (98 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | PMP6712 Test Results | 2013/01/07 |