PMP6024
100~240VAC 入力、60W、2 ストリング PWM 調光 LED ドライバ、リファレンス・デザイン
PMP6024
概要
PMP6024 is an offline, LED driver circuit consisting of an isolated, power-factor corrected, constant output voltage flyback converter followed by two DC/DC buck LED current controllers. It is suitable for indoor or outdoor area lighting applications of 3500-5000 lumens (depending upon LED selection). LED brightness is controlled by a 3.3V, 10kHz PWM signal which is converted to a DC level adjustment of the LED string currents avoiding PWM modulation of the light output.
特長
- Power Factor Corrected > 0.9
- Analog LED current adjustment from 1kHz-10kHz PWM input
- 350:1 dimming ratio
- 100-240VAC Input, up to 60W output
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDREL4.PDF (86 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | PMP6024 Test Results | 2015/04/20 |