PMP4489
USB Type-C PD DFP チャージャ、5V/12V3A を出力するアダプタのリファレンス デザイン
PMP4489
概要
PMP4489 リファレンス デザイン は、専用の USB-C PD2.0 DFP 5V/12V、3A 出力フライバック コンバータであり、2 次側レギュレーション UCC28740DR を搭載し、定電圧・定電流機能を実現します。このデザインは、75mW 未満のスタンバイ消費電力を実現しています (DOE 6 と CoC V5 Tier 2 の規格に準拠)。2 次側の電圧秒バランス同期整流器 UCC24636 により、最大の SR 導通時間で高効率を実現します。TPS25740 には、完全準拠の USB Power Delivery 2.0 プロバイダおよび Type-C Downward Facing Port (DFP) が実装されています。
特長
- 高効率化で良好な放熱特性に貢献
- CoC V5 Tier 2 2016 に準拠
- USB Power Delivery 2.0 と Type-C に準拠
- CC1、CC2 の ESD 保護回路は不要
- 小型アダプタ
| 出力電圧オプション | PMP4489.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 85 |
| Vin(最大)(V) | 265 |
| Vout (Nom) (V) | 12 |
| Iout(最大)(V) | 3 |
| 出力電力(W) | 36 |
| 絶縁/非絶縁 | Isolated |
| 入力タイプ | AC |
| トポロジ | Flyback- DCM |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRN15A.PDF (79 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | PMP4489 Test Results | 2016/08/03 |