PMP4484

AC 入力、6 チャネル LED ストリング、30W 出力、リファレンス・デザイン

概要

The PMP4484 is a power reference design with AC input. It is a isolated LED driver, provides 6 channel LED outputs with PWM dimming.  It implements a high PF flyback controller UCC28810 to output DC 40V, the Constant Current Buck LED Driver LM3414HV downs the voltage to 30V to drive  LED. The degisn also provides 3.3Vo to MCU by the buck conller LMR16006, and a 10Vo to RS485. The system achieves high efficiency and high PF.

特長
  • Isolated single stage Flyback and Buck togology
  • 6 channel LED outputs with PWM dimming
  • Include 3.3Vo for MCU and 10Vo for RS485 power supply
  • High efficiency, 86.4% at 230Vac input
  • High PF, 0.939 at 230Vac input
  • Size: 300mmX22mmx22mm
出力電圧オプション PMP4484.1 PMP4484.2 PMP4484.3 PMP4484.4 PMP4484.5 PMP4484.6 PMP4484.7 PMP4484.8 PMP4484.9
Vin(最小)(V) 100 100 40 40 40 40 40 40 40
Vin(最大)(V) 300 300 40 40 40 40 40 40 40
Vout (Nom) (V) 40 10 30 30 30 30 30 30 3.3
Iout(最大)(V) .8 .1 .14 .16 .125 .14 .16 .125 .1
出力電力(W) 32 1 4.2 4.8 3.75 4.2 4.8 3.75 .33
絶縁/非絶縁 Isolated Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
入力タイプ AC AC DC DC DC DC DC DC DC
トポロジ Flyback- PFC Flyback- PFC Buck- Non Sync Buck- Non Sync Buck- Non Sync Buck- Non Sync Buck- Non Sync Buck- Non Sync Buck- Synchronous
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUAW4.PDF (907 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRI76.PDF (278 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRI77.ZIP (589 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDRI75.PDF (738 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC converters

LMR16006低静止電流 (Iq)、SIMPLE SWITCHER® 4V ~ 60V、600mA 降圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
照明 LED ドライバ

LM3414HV外部電流センシング抵抗が不要、65V、60W、コモン アノード対応、定電流、降圧 LED ドライバ

データシート: PDF | HTML
AC/DC controllers

UCC28810LED ライティング パワー コントローラ

データシート: PDF
シャント電圧リファレンス

TL431調整可能な高精度シャント レギュレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP4484 Test Results 2015/10/12

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。