PMP4472

AC 入力、5V/3.3V 2A カスケード電源、リファレンス・デザイン

概要

The PMP4472 is a power reference design with a high AC input, 5Vout, followed by a DC isolated
output of 3.3V at 2A. It implements a high efficiency controller UCC28740 to provide 5V bus voltage and a step-Down Converter TPS54228.The design achieves good line and load regulation as well as  good dynamic response and low output ripple voltage.

特長
  • Isolated Flyback and Buck converter
  • 2 outputs include 5V Bus voltage
  • Good line and load regulation
  • Good dynamic response
  • Low output ripple voltage
出力電圧オプション PMP4472.1 PMP4472.2
Vin(最小)(V) 198 5
Vin(最大)(V) 242 5
Vout (Nom) (V) 5 3.3
Iout(最大)(V) 1.5 2
出力電力(W) 7.5 6.6
絶縁/非絶縁 Isolated Non-Isolated
入力タイプ AC DC
トポロジ Flyback- Quasi Resonant Buck- Synchronous
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUAO4.PDF (376 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRH51.PDF (168 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRH52.ZIP (199 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDRH50.PDF (359 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC converters

TPS54228Eco-mode™ 搭載、4.5V ~ 18V 入力、2A 同期整流 降圧型 コンバータ

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

TL431調整可能な高精度シャント レギュレータ

データシート: PDF | HTML
AC/DC controllers

UCC287402 次側安定化 (SSR) 機能搭載、定電圧、定電流 (CVCC) フライバック コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP4472 Test Results 2015/09/22

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。