PMP4468

18V ~ 36Vdc入力、5V/30W アクティブ・クランプ・フォワードのリファレンス・デザイン

概要

PMP4468 は、産業用とテレコムのアプリケーションをターゲットとする絶縁型 DC/DC モジュールのリファレンス・デザインです。DC 入力範囲は 18V ~ 36V で、入力代表値は 24V、出力は 5V、6A です。このデザインは、LM5025A アクティブ・クランプ・フォワード・コントローラを使用しています。効率は最大 90% であり、優れた放熱特性を実現しています。

特長
  • 産業用の要件を満たすことを包括的にテスト済み
  • 自己駆動 S.R (同期整流器) を搭載した ACF (アクティブ・クランプ・フォワード) コンバータ
  • 保護機能:過電流保護 (OCP)、入力低電圧ロックアウト (UVLO)
  • 24VIN、全負荷時に 91.3% の高効率
  • 4 層設計で良好な放熱特性
  • 小型サイズ44mm × 68mm × 10mm
出力電圧オプション PMP4468.1
Vin(最小)(V) 18
Vin(最大)(V) 36
Vout (Nom) (V) 5
Iout(最大)(V) 6
出力電力(W) 30
絶縁/非絶縁 Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Forward- Active Clamp^Forward- Synchronous
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU928.PDF (1005 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDREB9.PDF (135 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDCA57.ZIP (544 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDREC0.PDF (3086 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDREB8.PDF (431 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC controllers

LM5025AP チャネルまたは N チャネルのクランプ FET 搭載、0.5V の CS (電流センス) スレッショルド、90V、アクティブ クランプ電圧モード PWM コントローラ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD19533Q5A5mm x 6mm のシングル SON 封止、9.5mΩ、100V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD18502Q5B5mm x 6mm のシングル SON 封止、2.3mΩ、40V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP4468 Test Results 2015/04/14

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。