PMP4466
ユニバーサル AC 入力から 5V 3A を出力するリファレンス デザインで、DOE6 と CoC V5 Tier 2 に準拠
PMP4466
概要
PMP4466 は、USB Type-C などの大電流チャージャ アプリケーション向けの AC 入力を受け入れ、5V 3A を出力するリファレンス デザインです。このトポロジは、UCC28740 と UCC24636 を使用する同期整流バレー スイッチ付き DCM フライバックです。優れたレギュレーション性能と動的特性は、2 次側レギュレーション コントローラである UCC28740 を使用することで実現されています。 また、効率向上のため、ボルト秒バランシング SR コントローラである UCC24636 を採用しています。このソリューションは、DoE Level VI および EU CoC V5 Tier-2 標準を容易に超えています。
特長
- 2 次側レギュレーションによる S.R QR フライバック
- 30mW 未満のスタンバイ消費電力
- DOE6 および CoC V5 Tier 2 準拠
- EN55022 クラス B の伝導および放射 EMI の完全なテストに合格
- サイズ:44mm (奥行き) x 35mm (幅) x 15mm (高さ)
| 出力電圧オプション | PMP4466.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 90 |
| Vin(最大)(V) | 264 |
| Vout (Nom) (V) | 5 |
| Iout(最大)(V) | 3 |
| 出力電力(W) | 15 |
| 絶縁/非絶縁 | Isolated |
| 入力タイプ | AC |
| トポロジ | Flyback- Synchronous |
パーソナル・エレクトロニクス
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRMS4.PDF (136 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | PMP4466 Test Results | 2016/07/07 |