PMP4444
デジタル TV とモニタの電源向けに 85~265Vac 入力で、12V / 3A と 24V / 1.3A を供給する電源のリファレンス デザイン
PMP4444
概要
PMP4444 リファレンス デザインは UCC28630D 大電力フライバック コントローラにより 1 次側レギュレーション(PSR)をイネーブルにするユニバーサル AC 入力、65W 出力のフライバック コンバータです。PSR ソリューションはフォトカプラや 2 次側フィードバック コンポーネントを不要にし、BOM コストの低い小型システムを可能にします。12V/3A と 24V/1.3A のデュアル出力と ±5% の優れたクロス レギュレーション性能は、モニタやテレビなどのアプリケーションに最適です。
特長
- 230Vac の全負荷時におけるピーク効率は 87.5% です。
- ±5% のクロス レギュレーション向けのトランス
- AC 入力のブラウン アウト保護機能。
- 超薄型デザイン (高さ 10mm)
- EMI 関連標準に準拠。
| 出力電圧オプション | PMP4444.1 | PMP4444.2 |
|---|---|---|
| Vin(最小)(V) | 85 | 85 |
| Vin(最大)(V) | 265 | 265 |
| Vout (Nom) (V) | 12 | 24 |
| Iout(最大)(V) | 3 | 1.3 |
| 出力電力(W) | 36 | 31.2 |
| 絶縁/非絶縁 | Isolated | Isolated |
| 入力タイプ | AC | AC |
| トポロジ | Flyback- CCM | Flyback- CCM |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRG06A.PDF (75 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | PMP4444 Test Results (Rev. A) | 2016/05/24 |