PMP4333

通信向け、1kW トリプルレール絶縁型 DC/DC デジタル電源 (-8V で 0.25A) のリファレンス デザイン

概要

このリファレンス デザインは、テレコム アプリケーションに対して、トリプル レールで 1.2kW を供給するフル機能のデジタル電源ソリューションです。入力電圧範囲は 36 ~ 60Vin で、出力は 2 個の 48V 10A (フルブリッジ) と 1 個の 5.5V 30A (アクティブ クランプ) です。このデザインでは複数の同期整流器を採用し、全体の効率は全負荷時に最大 92% に達します。このフル機能のデジタル ソリューションは、ソフト スタート、パワーアップ / パワーダウン シーケンシング、入力電圧低下への高速応答、OVP (過電圧保護)、OCP (過電流保護)、OTP (過熱保護)、入力 UVLO (低電圧ロックアウト) などの保護機能を搭載しています。バイアス電源電圧を供給し、FET を駆動する目的で、LM34927、UCC27324、UCC27201 など他のデバイスも使用されています。

出力電圧オプション PMP4333.1 PMP4333.2 PMP4333.3 PMP4333.4
Vin(最小)(V) 36 36 36 36
Vin(最大)(V) 60 60 60 60
Vout (Nom) (V) 48 48 5.5 -8
Iout(最大)(V) 10 10 30 .25
出力電力(W) 480 480 165 2
絶縁/非絶縁 Isolated Isolated Isolated Isolated
入力タイプ DC DC DC DC
トポロジ FlyBuck^Forward- Active Clamp FlyBuck^Forward- Active Clamp FlyBuck^Forward- Active Clamp FlyBuck^Forward- Active Clamp
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

SLUUAI1.PDF (1709 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

SLURA85.PDF (210 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

SLUUAI2.PDF (2247 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

SLURA84.PDF (361 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC controllers

UCD3138絶縁電源向け、3 つの帰還ループ/ 8 つの DPWM 出力付き、高集積デジタル コントローラ

データシート: PDF | HTML
DC/DC converters

LM34927絶縁型 DC/DC コンバータ向け、7.5 ~ 100V の広い入力電圧範囲 (Vin)、600mA、統合型 2 次側バイアス レギュレータ

データシート: PDF | HTML
ハーフ ブリッジ ドライバ

UCC27201120V、3A ハーフ ブリッジ ゲート ドライバ (8V UVLO、TTL 入力)

データシート: PDF | HTML
ローサイド ドライバ

UCC27324非反転型、4A/4A、デュアルチャネル ローサイド ゲート ドライバ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP4333 Test Results 2013/05/24
技術記事 How to achieve higher system efficiency- part two: high-speed gate drivers PDF | HTML 2017/01/31

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。