PMP4320A

600W ハーフ・ブリック DC-DC コンバータ、デジタル制御機能付き、テレコム・アプリケーション用 - リファレンス・デザイン

概要

PMP4320A リファレンス・デザインは単一出力の DC-DC コンバータであり、標準的なハーフ・ブリック・サイズで、UCD3138 をベースとする完全デジタル制御の構成を採用しています。 12V の出力電圧で 50A の出力電流を供給する能力があります。  コンバータはフレキシブルな構成オプションを採用して、高効率と良好な性能を達成しており、バス・コンバータとして理想的な選択肢になっています。

特長
  • テレコム顧客の要件を満たすことが、包括的なテストによって検証済み
  • 主要なパラメータに関するフレキシブルな構成機能
  • 同期整流器を採用したフル・ブリッジ・コンバータ
  • 少ない部品点数で、優れた熱特性
  • 93.9% の効率
  • 出力 OVP(過電圧保護)と OCP(過電流保護)、入力 UVP(過電圧保護)などの保護機能
出力電圧オプション PMP4320A.1
Vin(最小)(V) 36
Vin(最大)(V) 60
Vout (Nom) (V) 12
Iout(最大)(V) 50
出力電力(W) 600
絶縁/非絶縁 Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Full Bridge- Phase Shifted
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU556.PDF (758 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRAO5.PDF (51 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC640.ZIP (2725 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRAO4.PDF (166 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

ハーフ ブリッジ ドライバ

UCC272845V UVLO (低電圧誤動作防止機能) とイネーブル オプションが利用可能、120V、3A、ハーフブリッジ ゲート ドライバ

データシート: PDF | HTML
AC/DC controllers

UCD3138128絶縁電源向け、高集積デジタル コントローラ

データシート: PDF | HTML
AC/DC controllers

UCD3138絶縁電源向け、3 つの帰還ループ/ 8 つの DPWM 出力付き、高集積デジタル コントローラ

データシート: PDF | HTML
ハーフ ブリッジ ドライバ

UCC272825V UVLO、インターロックおよびイネーブル機能を備えた、120V 3A ハーフブリッジ ゲート ドライバ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS715A80mA、24V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD19532Q5B5mm x 6mm のシングル SON 封止、4.9mΩ、100V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
AC/DC controllers

UCD3138064絶縁電源向け、64kB メモリ搭載、高集積デジタル コントローラ

データシート: PDF | HTML
ハーフ ブリッジ ドライバ

UCC27201120V、3A ハーフ ブリッジ ゲート ドライバ (8V UVLO、TTL 入力)

データシート: PDF | HTML
ローサイド ドライバ

UCC27324非反転型、4A/4A、デュアルチャネル ローサイド ゲート ドライバ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS715A-NM24V、80mA、超低 Iq(静止時電流)、低ドロップアウト リニア レギュレータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC converters

LM34927絶縁型 DC/DC コンバータ向け、7.5 ~ 100V の広い入力電圧範囲 (Vin)、600mA、統合型 2 次側バイアス レギュレータ

データシート: PDF | HTML
AC/DC controllers

UCD3138064A絶縁電源向け、高集積デジタル コントローラ

データシート: PDF | HTML
AC/DC controllers

UCD3138A64絶縁電源向け、高集積デジタル コントローラ

データシート: PDF | HTML
AC/DC controllers

UCD3138A絶縁電源用、UCD3138A 高集積デジタル コントローラ

データシート: PDF | HTML
デジタル アイソレータ

ISO7420デュアルチャネル、2/0、1Mbps デジタル アイソレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP4320A Test Results 2014/09/23

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。