PMP4190
3V ~ 6V 入力、5V/0.5A、1MHz 絶縁型フライバック
PMP4190
概要
このリファレンス・デザインでは、昇圧コンバータ TPS61175 を使用して、フライバックの出力段を駆動します。MOSFET を内蔵した結果、TPS61175 では回路の複雑さを緩和し、フットプリントを節減しています。また、1MHz での動作により、受動部品のサイズを小型化しています。
| 出力電圧オプション | PMP4190.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 3 |
| Vin(最大)(V) | 6 |
| Vout (Nom) (V) | 5 |
| Iout(最大)(V) | .5 |
| 出力電力(W) | 2.5 |
| 絶縁/非絶縁 | Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | Flyback- Non Sync |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
SLVRAY9A.PDF (55 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | 3-V to 6-V DC Input, 5-V/0.5-A, 1-MHz Isolated Flyback Reference Design (Rev. A) | 2019/12/06 | |||
| アナログ デザイン ジャーナル | Using a portable-power boost converter in an isolated flyback application | 2009/03/11 |