PMP41158
450W 4 相インターリーブ降圧コンバータのリファレンス デザイン
PMP41158
概要
このリファレンス デザインでは、4 相インターリーブ降圧コンバータを示します。LM5137F-Q1 をコントローラとして使用すると、機能安全に関する 3 つのオプションを備えたコンバータを実現できます。ASIL B および ASIL D に対応。このコンバータは 6.5V ~ 36V の広い範囲で動作し、出力あたり最大 42A の負荷電流で 1% 未満の設定ポイント精度を達成して 4.5V の通常出力を供給します。このコンバータは動的な位相減少を適用して、出力ごとに 15mA で 81% の効率を実現し、1μs の出力電流が 21A から 86A に急増したときに ±8.3% の出力電圧振動を達成できます。
特長
- LM5137F-Q1 を使用し、機能安全を実現した 4 相インターリーブ降圧コンバータ
- 動的位相減少 (DPS)
- 13.5VIN、4.5VOUT、0.015A 負荷で 81.05% の効率
- 13.5VIN、4.5VOUT、21A 負荷で 95.5% の効率
- 13.5VIN、4.5VOUT、40A 負荷で 94.1% の効率
- 1μs で出力電流が 21A から 86A にジャンプしたときの出力電圧の振動は ±8.3% です
- 13.5VIN、4.5VOUT、42A 負荷で 20mVpp リップル
| 出力電圧オプション | PMP41158.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 8 |
| Vin(最大)(V) | 18 |
| Vout (Nom) (V) | 4.5 |
| Iout(最大)(V) | 83 |
| 出力電力(W) | 373.5 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | Buck- Multiphase |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
SLVRBP6.PDF (126 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
DC/DC controllers
LM25137F-Q1 — 車載対応、42V、100% のデューティ サイクル、デュアルチャネル、機能安全準拠の同期整流降圧コントローラ
DC/DC controllers
LM5137F-Q1 — 車載対応、80V、100% のデューティ サイクル、デュアルチャネル、機能安全準拠の同期整流降圧コントローラ
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | 450W Four-Phase Interleave Buck Converter Reference Design | PDF | HTML | 2025/05/20 |