PMP41155

Open Compute Project® (OCP)、Open Rack V3、12KW 電源バッテリバックアップユニット (BBU) の設計

概要

このリファレンス デザインは、4 個のスイッチを使用する昇降圧 DC/DC コンバータであり、バッテリ バックアップ ユニット (BBU) アプリケーションで使用するほか、Open Compute Project® (OCP) Open Rack V3 Power BBU の仕様をターゲットにしています。この設計の電力能力は 12KW です。このコンバータは、Vin および Vout 電圧に応じて、降圧、昇降圧、昇圧いずれかのモードで動作します。各モード間は、コンバータはスムーズに過渡します。このリファレンス デザインは、ピーク電流モード制御の採用により、高速負荷過渡応答を実現しています。LM51770 の機能を活用すると、電界効果トランジスタの場合、追加のドライバは不要です。このデザインは合計 6 つの相を持っています。このうち 6 つの相を並列接続することで、バッテリ放電動作が可能で、最大 12KW の放電電力を供給します。

特長
  • 1 相あたり 2kW の電力供給能力があるので、6 相を並列接続し、12KW のバッテリ放電動作を実現することができます
  • マルチモード動作:降圧から昇降圧へ、および昇降圧から昇圧へのシームレスな遷移
  • 入力または出力のいずれかでの平均入出力電流モニタまたはリミッタを搭載
  • ピーク効率は 99% 超で、Vin≅Vout で 99.5% を超える非常に優れた高い負荷効率
  • OCP-V3、50V BBU 電力変換機能を満たしています
出力電圧オプション PMP41155.1
Vin(最小)(V) 28.6
Vin(最大)(V) 60
Vout (Nom) (V) 50
Iout(最大)(V) 240
出力電力(W) 12000
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ
トポロジ Buck Boost- 4 Switch
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
SLVT226.PDF (279 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

SLVMEI8.ZIP (506 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

SLVMEJ0.ZIP (608 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

SLVMEI9.ZIP (25718 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

SLVC898.ZIP (7755 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

SLVMEI7.ZIP (5298 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

SLVMEI6.ZIP (1142 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

アナログ電流センス アンプ

INA296A-5V ~ 110V、双方向、1.1MHz、8V/μs、超高精度電流センス アンプ

データシート: PDF | HTML
DC/DC controllers

LM5177078V の広い入力電圧範囲 (VIN)、双方向 4 スイッチ昇降圧コントローラ

データシート: PDF | HTML
Real-time digital power MCUs

TMS320F28P650DKC2000™ 32 ビット マイコン、2 個の C28x+CLA (制御補償器アクセラレータ) CPU、ロックステップ、1.28MB フラッシュ、16 ビット ADC、HRPWM、EtherCAT、C

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 Multiphase, Four-Switch, Buck-Boost DC/DC Converter Reference Design PDF | HTML 2025/10/10