PMP41145

GaN 内蔵、ユニバーサル AC 入力、65W、20V 3.25Aフライバックのリファレンス デザイン

概要

このリファレンス デザインは、フライバックと GaN (窒化ガリウム) を内蔵した、65W、20V の固定出力電圧に対応する AC/DC 電源のデザインです。このデザインは、90VAC ~ 264VAC の入力電圧範囲で動作して 65W のフル定格電力を供給することができ、90VAC 入力時に 93% の効率を達成します。このデザインは、25%、50%、75%、100%、スタンバイの各消費電力を対象にして平均効率を規定している DoE Level VII や CoC V5 Tier 2 の各効率規格など、効率に関する規格や規制に適合することができます。このデザインは 2.3W/立方 cm の電力密度を達成でき、補助巻線やそれに関連する VCC 整流回路が不要になります。このデザインは、4ms にわたって 100W のピーク電力能力に対処することもできます。

特長
  • 90VAC 時に 93% の効率を達成します
  • PCB のサイズを基準にすると、2.3W/立方 cm の電力密度です
  • DoE Level VII と CoC V5 Tier 2 の各効率規格に適合します
出力電圧オプション PMP41145.1
Vin(最小)(V) 90
Vin(最大)(V) 264
Vout (Nom) (V) 20
Iout(最大)(V) 3.25
出力電力(W) 65
絶縁/非絶縁 Isolated
入力タイプ AC
トポロジ Flyback- Integrated Switch
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
TIDT423A.PDF (3904 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDMDK9.PDF (198 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDMDL1A.PDF (338 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDMDL0A.ZIP (3264 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCGT6.ZIP (616 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDMDK8.PDF (828 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDMDK7A.PDF (494 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

UCG28826GaN 内蔵、自己バイアス、高周波 QR (疑似共振) フライバック コンバータ (65W)

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 Universal AC Input 65W 20V, 3.25A Flyback With Integrated GaN Reference Design (Rev. A) PDF | HTML 2025/01/17

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。