PMP41134
エネルギー ストレージ システム向け、3.6kW 双方向 SR - DAB コンバータのリファレンス デザイン
PMP41134
概要
直列共振デュアル アクティブ ブリッジ (SR DAB) DC/DC コンバータのリファレンス デザインには、ソフト スイッチング、低循環電流、高効率などの利点があります。このデザインは、ポータブル電源ステーションやエネルギー ストレージ アプリケーションで、電力密度、コスト、ガルバニック絶縁、広いゲイン範囲、高い効率が求められる場合に役立ちます。このデザインは、閉電流ループモードで C2000™ マイコンを使用して電源トポロジを制御する方法を示します。このマイコンは、バッテリの充放電の各アプリケーションをサポートするための双方向動作をサポートします。
特長
- Vprim:360 ~ 550VDC、Vsec: 40–60VDC
- 最大電力:3.6kW
- ピーク効率 98.5% を実現
- 一次側と二次側でゼロ電圧スイッチング(ZVS)によるソフトスイッチングにより、より効率を向上
- TMS320F28P55x コントローラによりデジタル制御を実現
| 出力電圧オプション | PMP41134.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 360 |
| Vin(最大)(V) | 550 |
| Vout (Nom) (V) | 48 |
| Iout(最大)(V) | 75 |
| 出力電力(W) | 3600 |
| 絶縁/非絶縁 | Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | Other |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDME13A.ZIP (153 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | 3.6kW Bidirectional SR-DAB Converter Reference Design for Energy Storage System | PDF | HTML | 2025/03/14 |