PMP41131
ユニバーサル AC 入力、45W の GaN 内蔵ロープロファイル USB パワーデリバリチャージャのリファレンスデザイン
PMP41131
概要
このリファレンスデザインは、フライバックコントローラと窒化ガリウム (GaN) パワースイッチを内蔵した、45W ロープロファイル AC/DC USB パワーデリバリ (PD) チャージャのリファレンスデザインです。このデザインでは、ロープロファイルの平面 PCB トランスを使用して 10mm 未満の高さを実現できます。フライバックコンバータ UCG28826 は、VCC 自己バイアス機能を搭載しており、補助巻線が不要で、関連する VCC 整流回路も不要になるため、平面トランス PCB 巻線を簡素化できます。このデザインは、米国エネルギー省 (DOE) のLevel VI や行動規範 (CoC) バージョン 5 (V5) の Tier 2 規格などの、効率に関する規格と規制に適合させることができます。このデザインは、230VAC 時に 75mW 未満のスタンバイ消費電力を実現します。
特長
- PCB 平面トランスを使用した、高さ 10mm 未満のロープロファイルデザイン
- 90VAC 時に 92% を超える効率を達成
- VCC の自己バイアス機能による PCB 巻線設計の簡素化
- DoE Level VI と CoC V5 Tier 2 の各効率規格に適合
- 無負荷時の電力消費量は 230VAC 時に 75mW 未満
出力電圧オプション | PMP41131.1 | PMP41131.2 | PMP41131.3 | PMP41131.4 |
---|---|---|---|---|
Vin(最小)(V) | 90 | 90 | 90 | 90 |
Vin(最大)(V) | 264 | 264 | 264 | 264 |
Vout (Nom) (V) | 20 | 15 | 9 | 5 |
Iout(最大)(V) | 2.25 | 3 | 3 | 3 |
出力電力(W) | 45 | 45 | 27 | 15 |
絶縁/非絶縁 | Isolated | Isolated | Isolated | Isolated |
入力タイプ | AC | AC | AC | AC |
トポロジ | Flyback- Integrated Switch | Flyback- Integrated Switch | Flyback- Integrated Switch | Flyback- Integrated Switch |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDT422.PDF (4208 KB)
効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果
TIDME59.PDF (340 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 試験報告書 | Universal AC-Input 45W Low-Profile USB Power Delivery Charger Reference Design With Integrated GaN | PDF | HTML | 2025/06/10 |