PMP41130
1.2kW ハード スイッチング方式フル ブリッジ (HSFB) 通信向け電源ユニット
PMP41130
概要
PMP41130 は、UCD3138064、LMG3100、および LMG2175 デバイスを用いたデジタル制御による対称型ハード スイッチング方式フル ブリッジ DC-DC 電源コンバータを実証するリファレンス デザインです。本リファレンス デザインには、ハード スイッチング フル ブリッジ (HSFB) コンバータに必要な制御機能が含まれています。PMP41130 は 36VDC~60VDC の DC 入力に対応し、定格 48VDC を出力し、最大出力電力は 1200W、または最大出力電流 25A です。36V 入力電圧、600W 出力条件において、最大効率 96.7% を達成しています。
特長
- デジタル制御によるスタンドアロン構成のハード スイッチング フル ブリッジ DC-DC 電力変換 - 電圧モード制御。
- 保護機能:過電圧、低電圧、過電流、過温度。
- 一定のソフト スタート時間。
- GaN FET を使用することで、高スイッチング周波数において高効率を実現。
| 出力電圧オプション | PMP41130.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 36 |
| Vin(最大)(V) | 60 |
| Vout (Nom) (V) | 48 |
| Iout(最大)(V) | 25 |
| 出力電力(W) | 1200 |
| 絶縁/非絶縁 | Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | Full Bridge- Hard Switched |
産業用
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
SLURBA0.PDF (176 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | PMP41130 1.2kW Hard-Switching, Full Bridge (HSFB) Telecom Power Supply Unit | 2025/12/03 |