PMP41114
すべての GaN スイッチ搭載、3.6kW、54V、単相 AC/DC 整流器のリファレンス デザイン
PMP41114
概要
このリファレンス デザインは、各種 GaN スイッチを搭載したデジタル制御 3.6kW、54V 単相 AC/DC 整流器です。このデザインは、標準的なフォーム ファクタを採用したモジュール型ハードウェア システム向けの共通冗長電源 (M-CRPS) を提示します。入力段では単相トーテムポール ブリッジレス力率補正 (PFC) が選択され、出力段ではフルブリッジ同期整流器 (FB SR) 付きのフルブリッジインダクタ-インダクタ-コンデンサ (FB LLC) コンバータが選択されます。LLC 段の効率は半分負荷時に 98.5% を達成し、PFC 段の効率は半負荷時に 98.92% を達成します。
特長
- サーバー電源向けシステムのリファレンス デザインです
- 3.6kW、54V 出力、185mm×73.5mm×40mm (ケースを含む)
- どの GaN スイッチも、80 以上のチタン効率を達成しています
- PCB 巻線を採用した超小型の LLC モジュール
- Open Compute Project (OCP) M-CRPS 規格を使用したフル機能のデモ
| 出力電圧オプション | PMP41114.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 90 |
| Vin(最大)(V) | 264 |
| Vout (Nom) (V) | 54 |
| Iout(最大)(V) | 67 |
| 出力電力(W) | 3618 |
| 絶縁/非絶縁 | Isolated |
| 入力タイプ | AC |
| トポロジ | Boost- PFC^Full Bridge- LLC |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDT436.PDF (1050 KB)
効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果
TIDMDZ6.ZIP (359 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
Real-time digital power MCUs
TMS320F280039C — C2000™ 32 ビット MCU、120MHz、384KB フラッシュ、FPU、CLA 搭載 TMU、CLB、AES と CAN-FD
Real-time digital power MCUs
TMS320F280023 — 100MHz、FPU と TMU (三角関数算術演算ユニット) と 64KB フラッシュ搭載、C2000™ 32 ビット マイコン
窒化ガリウム (GaN) 電力段
LMG3650R025 — ドライバと保護機能とゼロ電圧検出機能内蔵、650V、25mΩ、TOLL パッケージの GaN FET
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | 3.6kW, 54V, Single-Phase, AC-to-DC Rectifier Reference Design With all GaN Switches | PDF | HTML | 2025/03/11 |