PMP41086

非結合インダクタを使用する 10.5W 非同期 SEPIC のリファレンス デザイン

概要

このリファレンス デザインは、LM51561-Q1 デバイスと非結合インダクタを使用する、非同期 SEPIC (シングルエンド 1 次側インダクタ コンバータ) を提示します。このデザインは、6.0V ~ 28V の入力電圧範囲で動作します。出力電圧は 21.0V で、最大負荷電流は 0.5A です。このデザインは、小型フォーム ファクタと低コストを実現しています。

特長
  • 非結合インダクタを使用する非同期 SEPIC のデザイン
  • 広い入力電圧範囲:6V ~ 28V
  • 小型フォーム ファクタで低コストのデザイン
出力電圧オプション PMP41086.1
Vin(最小)(V) 6
Vin(最大)(V) 28
Vout (Nom) (V) 21
Iout(最大)(V) .5
出力電力(W) 10.5
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Sepic- CCM
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
TIDT370.PDF (2184 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDMCB5.PDF (171 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDMCB4.PDF (148 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDMCB7.ZIP (794 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCGK5.ZIP (346 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDMCB6.PDF (383 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDMCB3.PDF (206 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC controllers

LM51561-Q1スペクトラム拡散機能搭載、ヒカップ対応、2.2MHz、広い入力電圧範囲 (VIN)、非同期整流昇圧 / フライバック / SEPIC の各コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 10.5-W Nonsynchronous SEPIC Reference Design With Non-coupled Inductors PDF | HTML 2023/12/12

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。