PMP41085
機能安全機能を実現する 100W 車載インフォテインメント ディスプレイ モジュールのリファレンス デザイン
PMP41085
概要
このリファレンス デザインは、コールド クランク、ロード ダンプ、FuSa の各機能を搭載した、100W 車載インフォテインメント ディスプレイ モジュール電源のリファレンス デザインです。
LM74900-Q1 は設計の最初の段で、負の入力電圧、低電圧、ロックされた出力、過電流からの保護の役割を果たします。LM5152-Q1 は 2 段目で事前昇圧コントローラとして機能し、起動時にバッテリ電圧が低い場合に特定の電圧まで昇圧できます。このデバイスは、最小 4.2V のバッテリ電圧をサポートしています。設計の 3 段目では、LMQ644A2-Q1、TPS62813-Q1、TPS745-Q1 を使用して、ローカル調光バックライト、TCON、SerDes などのサブシステムに必要な電圧を供給します。最後に、電圧モニタとコンパレータを使用して、各レールを監視し、ISO 26262 のシステム設計を支援して、目標の ASIL を達成します。
特長
- 4.2V のバッテリ電圧入力時に、合計 100W の電力定格
- ISO 26262 のシステム設計を支援して、目標の ASIL を達成するためのリファレンス デザイン
- コールド クランクに対応
- LM74900-Q1 は、サーキット ブレーカと低電圧保護機能と過電圧保護機能と障害出力機能搭載、車載対応の理想ダイオード
- LM5152-Q1 は、アイドリング ストップ / バックアップ バッテリ電源向けの車載用低 IQ 同期整流昇圧コントローラ
- LMQ644A2-Q1 は、3V ~ 36V、低 IQ、電力密度と低 EMI に最適化されたデュアル 6A 車載用降圧コンバータ
| 出力電圧オプション | PMP41085.1 | PMP41085.2 | PMP41085.3 | PMP41085.4 |
|---|---|---|---|---|
| Vin(最小)(V) | 4.2 | 8.5 | 8.5 | 3.3 |
| Vin(最大)(V) | 18 | 18 | 18 | 3.3 |
| Vout (Nom) (V) | 13.5 | 3.3 | 6 | 1.15 |
| Iout(最大)(V) | 7.4 | 4 | 6 | 3 |
| 出力電力(W) | 99.9 | 13.2 | 36 | 3.45 |
| 絶縁/非絶縁 | ||||
| 入力タイプ | DC | DC | DC | DC |
| トポロジ | Boost- Synchronous | Buck Boost- Integrated Switch | Buck Boost- Integrated Switch | Buck Boost- Integrated Switch |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDT380.PDF (5266 KB)
効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果
TIDMCJ9.PDF (165 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
DC/DC converters
TPS62813-Q1 — 車載対応、固定 Fsw 動作、SYNC (同期型)、2 x 3mm ウェッタブル フランク パッケージ封止、2.75V ~ 6V、3A、降圧コンバータ
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | 100W Automotive Infotainment Display Module Reference Design With Functional Safety Capabilities | PDF | HTML | 2024/02/06 |