PMP41083

4 ~ 10 セルのバッテリ向け、100W 統合型 USB Type-C® および USB PD 充電のリファレンス デザイン

概要

このリファレンス デザインは、USB Type-C® PD (パワー デリバリ) を使用し、4 ~ 10 セルのバッテリに 100W の充電電力を供給します。このデザインは、内蔵パワー パス スイッチとシンプルな GUI を搭載しており、開発ユーザーのアプリケーションに応じて電力仕様を構成することができます。このバッテリ チャージャ コントローラは、4 スイッチの昇降圧構成で広い入力電圧範囲に対応しています。降圧、昇圧、昇降圧の各動作モードの相互間でシームレスな遷移をサポートし、高効率、高精度、高信頼性のチャージャ ソリューション実現に貢献します。

特長
  • USB PD 3.0 プロトコルとの互換性
  • 最大 100W の電力で 4 ~ 10 セルのバッテリ充電をサポート
  • 高集積のパワー パス スイッチ
  • 降圧、昇降圧、昇圧の間でシームレスな遷移を実現し、広い入力電圧範囲と出力電圧範囲にわたって効率を最適化
  • 全負荷時の電力変換率は 95.8% を上回る高さ
出力電圧オプション PMP41083.1 PMP41083.2 PMP41083.3
Vin(最小)(V) 5 5 5
Vin(最大)(V) 20 20 20
Vout (Nom) (V) 12 24 42
Iout(最大)(V) 3 3 2.25
出力電力(W) 36 72 94.5
絶縁/非絶縁 Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
入力タイプ DC DC DC
トポロジ Buck Boost- 4 Switch Buck Boost- 4 Switch Buck Boost- 4 Switch
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
TIDT347A.PDF (1015 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDMBT5.PDF (373 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDMBT4.PDF (187 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDMBT7.ZIP (13580 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCGG9.ZIP (841 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDMBT6.PDF (1908 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDMBT3.PDF (778 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

USB Type-C と USB パワー・デリバリ (電力供給) IC

TPS25751水気や水滴などの湿度検出機能とプログラマブル電源搭載、USB-C® パワー デリバリ (PD) 3.2 コントローラ

データシート: PDF | HTML
バッテリ チャージャ IC

BQ25756MPPT (最大電力点追従) 機能搭載、スタンドアロンまたは I²C 制御、70V 双方向昇降圧充電コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 100W Integrated USB Type-C® and USB PD Charging Reference Design for 4- to 10-Cell Batteries (Rev. A) PDF | HTML 2024/10/04

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。