PMP41078

GaN HEMT を搭載した高電圧から低電圧への DC/DC コンバータのリファレンス デザイン

概要

650V のGaN (窒化ガリウム) HEMT (高電子移動度トランジスタ) を搭載した、3.5kW の高電圧から低電圧への DC/DC コンバータのリファレンス デザインです。LMG3522R030 を 1 次スイッチとして使用すると、コンバータは高スイッチング周波数で動作します。このデザインでは、コンバータは小型化されたトランスを使用しています。アクティブ クランプ MOSFET (金属酸化膜半導体電界効果トランジスタ) の放熱性能を緩和するため、このコンバータは 2 チャネルのアクティブ クランプ回路を使用しています。

特長
  • LMG3522 を使用し、C29 MCU (マイコン ユニット) を使用して制御する、GaN ベースの PSFB (位相シフト フルブリッジ)
  • 200kHz のスイッチング周波数、磁気部品のサイズは 100kHz の場合より 35% 低減
  • 200kHz、400V Vin、13.5V Vout、約 1kW で 95.48%
  • 高周波シナリオと低 SR (同期整流器) MOSFET 電圧ストレスに対応する、デュアル アクティブ クランプ回路
  • 軽負荷時の効率を最適化することで、効率を最大 5% アップ
出力電圧オプション PMP41078.1
Vin(最小)(V) 200
Vin(最大)(V) 450
Vout (Nom) (V) 14
Iout(最大)(V) 250
出力電力(W) 3500
絶縁/非絶縁 Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Full Bridge- Phase Shifted
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
TIDT403A.PDF (2789 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDMD80.ZIP (630 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDMD81B.ZIP (440 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDMD78A.ZIP (21560 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCGR0.ZIP (15840 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDMD79.ZIP (8107 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDMD77A.ZIP (5112 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

理想ダイオードと OR コントローラ

LM74202-Q1車載、FET 内蔵、4.2V ~ 40V、2.2A、300μA 静止電流 (IQ)、理想ダイオード

データシート: PDF | HTML
マルチチャネル IC (PMIC)

TPS653860-Q1車載対応、安全関連アプリケーション向け、2.3V ~ 36V、2.8A、パワー マネージメント IC (PMIC)

データシート: PDF | HTML
ホール エフェクト電流センサ

TMCS1133-Q1車載、AFR (周囲の影響除去) 機能とアラート搭載、1MHz、ホール効果電流センサ

データシート: PDF | HTML
窒化ガリウム (GaN) 電力段

LMG3522R030ドライバ、保護機能、温度レポート機能内蔵、650V、30mΩ の GaN FET

データシート: PDF | HTML
トランス ドライバ

SN6507-Q1車載対応、デューティ サイクル制御機能搭載、低電磁波、36V、プッシュプル トランス ドライバ

データシート: PDF | HTML
ローサイド ドライバ

UCC27332-Q1車載対応、20V VDD、9A/9A、シングルチャネル ドライバとイネーブル

データシート: PDF | HTML
Automotive powertrain, zonal & chassis control MCUs

TMS320F28P659DK-Q1C2000™ 32 ビット マイコン、2 個の C28x+CLA (制御補償器アクセラレータ) CPU、ロックステップ、1.28MB フラッシュ、16 ビット ADC、HRPWM、CAN-FD、AES

データシート: PDF | HTML
絶縁型アンプ

AMC3311-Q1車載、DC/DC コンバータ内蔵、0 ~ 2V 入力対応、高精度、強化絶縁型アンプ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 High-Voltage to Low-Voltage DC-DC Converter Reference Design With GaN HEMT (Rev. A) PDF | HTML 2024/12/09
技術記事 高スイッチング周波数での整流器向けアクティブ クランプ回路の設 計 PDF | HTML 英語版 2025/08/13