PMP41068
GaN 採用、100W Class-D オーディオ アンプのリファレンス デザイン
PMP41068
概要
このリファレンス デザインは、GaN HEMT を使用したシングルエンド Class-D 出力段を提示します。このデザインは、パワー スイッチとして LMG2100R044 を使用し、動作周波数は 1MHz です。
特長
- GaN HEMT をパワー スイッチとして使用すると、動作周波数を 2MHz またはそれより高い周波数に高めることができます。
- 開ループ構成の THD (全高調波歪み) は 0.4% 以下です。
- ピーク効率は PVDD = 54.9V 時に 94.2%
| 出力電圧オプション | PMP41068.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 10 |
| Vin(最大)(V) | 60 |
| Vout (Nom) (V) | 12 |
| Iout(最大)(V) | 3 |
| 出力電力(W) | 36 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDT365.PDF (2010 KB)
効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果
TIDMC49.PDF (178 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | Discrete Single-Ended Class-D Power Stage Reference Design With GaN HEMT | PDF | HTML | 2023/11/09 |