PMP41063
小さいスタンバイ消費電力、300V ~ 1,000V 入力、48W 絶縁型補助電源のリファレンス デザイン
PMP41063
概要
このリファレンス デザインは、カスケード接続フライバック トポロジを使用し、絶縁型、12V、48W の出力電力変換を実現します。この電源は、300V ~ 1,000V DC (直流) の電力入力に対応します。このデザインは、バレー スイッチング フライバック コントローラである UCC28730 を使用し、入力電圧が 1,000V のときに 70mW 未満の低スタンバイ消費電力を実現して、バッテリ動作期間の延長に貢献します。
特長
- 広い入力電圧範囲:300V ~ 1,000V の入力電圧
- 入力電圧が 1,000V、無負荷のときの消費電力は 70mW 未満
- 1 次側安定化設計 (フォトカプラ不要) は、製品寿命の延長に貢献
- 負荷過渡期間に出力のアンダーシュートとオーバーシュートを最小化する設計
- 入力電圧範囲全体にわたって一様なスタートアップ時間
- 1,000V 入力、48W 出力時に 86.14% の効率
| 出力電圧オプション | PMP41063.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 300 |
| Vin(最大)(V) | 1000 |
| Vout (Nom) (V) | 12 |
| Iout(最大)(V) | 4 |
| 出力電力(W) | 48 |
| 絶縁/非絶縁 | Isolated |
| 入力タイプ | AC |
| トポロジ | Flyback- DCM |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDT366.PDF (1972 KB)
効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果
TIDMC44.PDF (162 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | 300-V to 1,000-V Input 48-W Isolated Auxiliary Power RefDes W/ Low Standby Power | PDF | HTML | 2023/11/09 | ||
| ホワイト・ペーパー | Harnessing the Power of DC Microgrids for Industrial Applications | PDF | HTML | 2025/03/26 |