PMP41015

産業用 PLC (プログラマブル ロジック コントローラ) アプリケーション向け、40W、AC/DC 絶縁型電源のリファレンスデザイン

概要

このリファレンス デザインは、フライバック トポロジを使用し、24V と 5V の出力電圧で 40W の絶縁型電力出力を供給します。この電源は、90 ~ 264VAC の電力入力に対応します。このデザインは、バレー スイッチング フライバック コントローラである UCC28740 を使用しています。このデザインは 86% のピーク効率を達成し、3,000μF の静電容量性負荷に対応するほか、起動時間は 500ms 未満です。部品を片面に配置する PCB 設計であり、製造コストの利点があります。

特長
  • ユニバーサル AC 入力範囲:90Vac ~ 264Vac

  • 86% のピーク効率

  • 3,000μF の出力コンデンサを使用する全負荷条件での起動時間は 500ms 未満

  • AC ゼロクロス信号を供給

  • 片面部品配置を使用する PCB 設計

  • EMI 試験に合格 

出力電圧オプション PMP41015.1 PMP41015.2
Vin(最小)(V) 90 90
Vin(最大)(V) 264 264
Vout (Nom) (V) 24 5
Iout(最大)(V) 1.5 1.1
出力電力(W) 36 5.5
絶縁/非絶縁 Isolated Isolated
入力タイプ AC AC
トポロジ Flyback- Quasi Resonant Flyback- Quasi Resonant
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
TIDT368.PDF (2448 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDMD64.PDF (251 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDMD63.PDF (162 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDMD66.ZIP (1654 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCGQ7.ZIP (856 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDMD65.PDF (2143 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDMD62.PDF (317 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC controllers

UCC287402 次側安定化 (SSR) 機能搭載、定電圧、定電流 (CVCC) フライバック コントローラ

データシート: PDF | HTML
DC/DC converters

LMR33620SIMPLE SWITCHER® 3.8V ~ 36V、2A 同期整流降圧コンバータ、超低 EMI

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 40W AC-DC Isolated Power Supply Reference Design for Industrial PLC Application PDF | HTML 2024/08/12

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。