PMP41013
1 ~ 5 セルのバッテリ向け、統合型 USB Type-C® および USB PD 双方向充電のリファレンス デザイン
PMP41013
概要
このリファレンス デザインは、1 ~ 5 セルのバッテリ向け、統合型 USB Type-C® パワー デリバリ (PD) と充電のリファレンス デザインであり、USB Type-C ポートを搭載した電動工具チャージャ、掃除機、ポータブル電源などのアプリケーションに適しています。
特長
- 1 ~ 5 セルのバッテリ充電をサポート
- パワー パス スイッチと USB PD 制御機能を内蔵した高集積
- 降圧、昇降圧、昇圧の間でシームレスな遷移を実現し、広い入力範囲と出力範囲にわたって効率を最適化
- ソース (電力供給) モードで、USB の OTG (on-the-go:周辺機器同士の電力供給) モードをサポート
- 全負荷時の電力変換率は 97.3% を上回る高さ
| 出力電圧オプション | PMP41013.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 5 |
| Vin(最大)(V) | 20 |
| Vout (Nom) (V) | 20 |
| Iout(最大)(V) | 3 |
| 出力電力(W) | 60 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | Buck Boost- Synchronous |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDT295.PDF (1187 KB)
効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果
TIDMAR7.PDF (160 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | Integrated USB Type-C® PD and Bidi. Charging Ref. Design for 1–5 Cell Batteries | PDF | HTML | 2022/08/23 |