PMP41012

200V ~ 480V DC 入力、22W フライバック絶縁型電源のリファレンス デザイン

概要

このリファレンス デザインは、LM51561-Q1 コントローラを採用したフライバック トポロジを使用し、15V で 22W の絶縁型出力を供給します。この電源は、200V ~ 480V DC の電力入力に対応します。この 1 次側レギュレーション デザインはフォトカプラを搭載しておらず、デュアル ランダム スペクトラム拡散機能を使用して EMI を低減します。

特長
  • 広い入力電圧範囲: 200V ~ 480V DC
  • フォトカプラを使用しない 1 次側レギュレーション
  • 絶縁型フライバック採用、小型フォーム ファクタ
  • デュアル ランダム スペクトラム拡散機能採用で、EMI を低減
出力電圧オプション PMP41012.1
Vin(最小)(V) 200
Vin(最大)(V) 480
Vout (Nom) (V) 15
Iout(最大)(V) 1.5
出力電力(W) 22.5
絶縁/非絶縁 Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Flyback- DCM
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
TIDT276A.PDF (758 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDMAB5.PDF (204 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDMAB4.PDF (152 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDMAB7.ZIP (682 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCG61.ZIP (616 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDMAB6.PDF (637 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDMAB3.PDF (232 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC controllers

LM51561-Q1スペクトラム拡散機能搭載、ヒカップ対応、2.2MHz、広い入力電圧範囲 (VIN)、非同期整流昇圧 / フライバック / SEPIC の各コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 200-V to 480-V DC Input, 22-W Flyback Isolated Power Supply Reference Design (Rev. A) PDF | HTML 2023/07/27

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。