PMP41009

350V ~ 1,000V DC 入力、56W フライバック絶縁型電源のリファレンス デザイン

概要

このリファレンス デザインは、疑似共振フライバック トポロジを使用し、14V で 56W の絶縁型出力を供給します。この電源は、350V ~ 1,000V DC の電力入力に対応します。このデザインは、複数のカスコード MOSFET とフライバック コントローラである UCC28740 -Q1 を使用しています。ライン レギュレーションと負荷レギュレーションは、±1% 以内の精度を達成します。ピーク効率は、1,000V 入力、56W 出力時に 84.6% です。

特長
  • 広い入力電圧範囲: 350V ~ 1,000V DC
  • 高精度出力電圧
  • 1,000V 入力、56W 出力時に 84.6% のピーク効率
  • 疑似共振モード コントローラによる EMI 性能の改善
出力電圧オプション PMP41009.1
Vin(最小)(V) 350
Vin(最大)(V) 1000
Vout (Nom) (V) 14
Iout(最大)(V) 4
出力電力(W) 56
絶縁/非絶縁 Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Flyback- Quasi Resonant
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
TIDT266.PDF (1515 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDMAE0.PDF (251 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDMAD9.PDF (152 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDMAE2.ZIP (964 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCG66.ZIP (386 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDMAE1.PDF (581 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDMAD8.PDF (251 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC controllers

UCC28740-Q1車載対応、HV (高電圧) スタートアップ機能とフォトカプラ フィードバック搭載、超低スタンバイ消費電力、フライバック コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 350-V to 1000-V DC Input, 56-W Flyback Isolated Power Supply Reference Design PDF | HTML 2022/04/18

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。